ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1B

通常単価(税別)
47,624
税込単価
52,386
通常出荷日:2日目

型式:EA800PM-1B,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#9-#13/ 96...

詳細を確認

型番:

EA800PM-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800PM-1Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
遮光度
#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)
用途
TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接
面体寸法 縦(mm)
156
面体寸法 横(mm)
121
遮光前
#3.5
遮光後
#9~#13
遮光スピード(秒)
約1/25000
使用温度範囲
-10℃~55℃
重量
750g
電源
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)
電池寿命
約1年(保管状況による)
タイプ
直被り式
型番
ISK-RG6SW
レンズサイズ
107(W)×74(H)mm
感度調整
高~低、11段階調整
メーカー
育良精機
戻り速度
速~遅、11段階調整

型番リスト

表示件数
型番
EA800PM-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,624
( 52,386 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA800PM-1B,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#9-#13/ 96x42mm アーク溶接面

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1Bの型番EA800PM-1Bのページです。 型番EA800PM-1Bに関する仕様情報を記載しております。
#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1B
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
230x405x138mm溶接面(手持ち)EA800PV-31
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6B
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスター電器製造
通常価格47,62436,2813,90032,02635,0939,840
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
遮光度#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)#9~#13#10遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)遮光時(明):#2、WELD(暗):#8~#12、CUT(暗):#4~#8、GRID:#2、X-MODE(暗):#8~#12#8
用途TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 手棒溶接その他TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接一般防塵作業手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
面体寸法 縦(mm)156111959510224
面体寸法 横(mm)1214240854994

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト