17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

#9-#13/107x74mmアーク溶接面(収納バッグ付)EA800PM-10A EA800PM-10A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

#9-#13/107x74mmアーク溶接面(収納バッグ付)EA800PM-10A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA800PM-10A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA800PM-10A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#9-#13/107x74mm アーク溶接面(収納バッグ付)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
遮光度
#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)
用途
TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接
面体寸法 縦(mm)
107
面体寸法 横(mm)
74
遮光前
#3.5
遮光後
#9~#13
遮光スピード(秒)
約1/25000
使用温度範囲
-10℃~55℃
重量
750g
電源
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)
タイプ
直被り式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト