ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6B

通常単価(税別)
35,093
税込単価
38,602
通常出荷日:2日目

型式:EA800PS-6B,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#8-#12 自動遮...

詳細を確認

型番:

EA800PS-6B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800PS-6Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
遮光度
遮光時(明):#2、WELD(暗):#8~#12、CUT(暗):#4~#8、GRID:#2、X-MODE(暗):#8~#12
用途
一般防塵作業
面体寸法 縦(mm)
102
面体寸法 横(mm)
49
遮光スピード(秒)
約1/25000
使用温度範囲
-10~55℃
重量
460g
電源
リチウム電池(CR-2450)×1個、ソーラーパネル併用
型番
INFO-770-C
メーカー
マイト工業
感度調整方式
11段階調整
戻り速度
0.1~1.0秒(切替)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA800PS-6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,093
( 38,602 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA800PS-6B,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#8-#12 自動遮光溶接面

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6Bの型番EA800PS-6Bのページです。 型番EA800PS-6Bに関する仕様情報を記載しております。
#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6B
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#9-#13/107x74mmアーク溶接面EA800PM-1B
#9-#13/111x42mm自動遮光溶接面EA800PL-5A
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
230x405x138mm溶接面(手持ち)EA800PV-31
メーカーエスコエスコエスコエスコスター電器製造エスコ
通常価格35,09332,02647,62436,2819,8403,900
通常出荷日2日目1日目2日目1日目4日目1日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面
遮光度遮光時(明):#2、WELD(暗):#8~#12、CUT(暗):#4~#8、GRID:#2、X-MODE(暗):#8~#12遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)#9~#13(明るさ、プラズマカッターモード:#5、6、7、8、グラインダーモード:#4)#9~#13#8#10
用途一般防塵作業TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 手棒溶接手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接その他
面体寸法 縦(mm)102951561112495
面体寸法 横(mm)4985121429440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト