ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

#3/8/10溶接面(二重レンズ)EA800KA-15

通常単価(税別)
13,413
税込単価
14,754
通常出荷日:1日目

型式:EA800KA-15,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#3/8 溶接面(二...

詳細を確認

型番:

EA800KA-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800KA-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面
材質
ポリカーボネート
遮光度
#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)
用途
その他
重量
約395g
用途詳細
溶接作業等
型番
No.1170-GB
レンズカラー
レンズ(大):グリーン、カバーレンズ:ブラック
メーカー
トーヨーセフティー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA800KA-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,413
( 14,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA800KA-15,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#3/8 溶接面(二重レンズ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#3/8/10溶接面(二重レンズ)EA800KA-15の型番EA800KA-15のページです。 型番EA800KA-15に関する仕様情報を記載しております。
#3/8/10溶接面(二重レンズ)EA800KA-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#3/8/10溶接面(二重レンズ)EA800KA-15
#3溶接面EA800KA-14
[二重レンズ式]ヘルメット取付型溶接面EA800KA-12,EA800KA-13
#8-#12自動遮光溶接面EA800PS-6B
#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21
#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,4139,74010,56735,09332,02648,041
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ溶接面溶接面溶接面溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート---
遮光度#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)#3#3(レンズ大)、#8(カバーレンズ)、#10(2つを併用した場合)遮光時(明):#2、WELD(暗):#8~#12、CUT(暗):#4~#8、GRID:#2、X-MODE(暗):#8~#12遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 、切断(CUT)モード:#4~#8、両側:#10
用途その他その他その他一般防塵作業TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接切削研削
重量約395g約325g-460g550g約590g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト