17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115

通常単価(税別)
17,595
税込単価
19,355
通常出荷日:1日目

型式:EA813WA-115,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    100
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    20
  • 消費電力 (W)
    300
  • 二重絶縁
  • <セット内容>
    AC100V マルチツール本体(EA813WA-6)、セーバーソーヘッド(EA813WA-15)、工具箱、パーツケース、ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)
  • 本体サイズ
    140×70×210(H)mm
  • 本体重量
    1kg
  • 能力
    パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプ
  • 適合ヘッド品番
    EA813WA-11~-21
  • セット
    ESCOオリジナルセット品
  • 工具箱サイズ
    460×265×233mm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

型番:

EA813WA-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813WA-115の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
100
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
20
消費電力(W)
300
二重絶縁
<セット内容>
AC100V マルチツール本体(EA813WA-6)、セーバーソーヘッド(EA813WA-15)、工具箱、パーツケース、ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)
本体サイズ
140×70×210(H)mm
本体重量
1kg
能力
パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプ
適合ヘッド品番
EA813WA-11~-21
セット
ESCOオリジナルセット品
工具箱サイズ
460×265×233mm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WA-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,595
( 19,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-115,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(セーバーソーヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115の型番EA813WA-115のページです。 型番EA813WA-115に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,59536,3609,48082,27048,83016,772
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目2日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーレシプロソー(パイプソー)
電圧(V)100100AC100(50/60Hz)100100AC100
ストローク数(min-1)0~30000~29000~4600800~2000最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~30000~4500
ストローク(mm)202810263210
消費電力(W)300120040011501050180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト