17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vマルチツールセット(インフレーターヘッド付)EA813WA-116

通常単価(税別)
16,175
税込単価
17,793
通常出荷日:1日目

型式:EA813WA-116,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 本体サイズ
    140×70×210(H)mm
  • 仕様
    ESCOオリジナルセット品
  • 消費電力
    300W
  • セット内容
    マルチツール本体(EA813WA-6)、インフレーターヘッド(EA813WA-16)、工具箱、パーツケース、ポール用バルブ、浮輪用アダプター
  • 電圧
    AC100V
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • ホース長
    350mm
  • 本体重量
    1kg
  • 表示単位
    0~6.9bar(0-7kg/cm2)
  • 適合ヘッド品番
    EA813WA-11~-21
  • 工具箱サイズ
    460×265×233mm
  • 種類詳細
    マルチツールセット(インフレーターヘッド付)

型番:

EA813WA-116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813WA-116の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
本体サイズ
140×70×210(H)mm
仕様
ESCOオリジナルセット品
消費電力
300W
セット内容
マルチツール本体(EA813WA-6)、インフレーターヘッド(EA813WA-16)、工具箱、パーツケース、ポール用バルブ、浮輪用アダプター
電圧
AC100V
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
ホース長
350mm
本体重量
1kg
表示単位
0~6.9bar(0-7kg/cm2)
適合ヘッド品番
EA813WA-11~-21
工具箱サイズ
460×265×233mm
種類詳細
マルチツールセット(インフレーターヘッド付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WA-116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,175
( 17,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-116,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(インフレーターヘッド付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(インフレーターヘッド付)EA813WA-116の型番EA813WA-116のページです。 型番EA813WA-116に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマルチツールセット(インフレーターヘッド付)EA813WA-116のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマルチツールセット(インフレーターヘッド付)EA813WA-116
AC100Vマルチツールセット(マルチハサミヘッド付)EA813WA-114
AC100Vマルチツールセット(トリマーヘッド付)EA813WA-118
DC18.0V/82mm電動カンナ(充電式)EA851ZE-1
AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
AC100V/1000W ヒートガン EA365HC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,17516,64518,44530,47012,90414,296
通常出荷日1日目1日目1日目6日目2日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具-
本体サイズ140×70×210(H)mm140×70×210(H)mm140×70×210(H)mm166×332×160(H)mm--
仕様ESCOオリジナルセット品ESCOオリジナルセット品ESCOオリジナルセット品---
消費電力300W300W300W--1000W
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6)、インフレーターヘッド(EA813WA-16)、工具箱、パーツケース、ポール用バルブ、浮輪用アダプターマルチツール本体(EA813WA-6)、マルチはさみヘッド(EA813WA-14)、工具箱マルチツール本体(EA813WA-6)、トリマーヘッド(EA813WA-18)、工具箱、パーツケース---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト