17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC10.8V/2.0Ahマルチツールセット(充電式)EA857DP-31

通常単価(税別)
36,660
税込単価
40,326
通常出荷日:1日目

10.8V 2.0Ahのバッテリーを使用するコードレスマルチツール GMF10.8V-28とバッテリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キット
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 二重絶縁
  • バッテリー
    10.8V 2.0Ah
  • メーカー
    BOSCH
  • 付属品
    バッテリー、充電器、木工用ブレード3種、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ、樹脂ケース
  • 型番
    GMF10.8V-28 ESCOオリジナルセット品

型番:

EA857DP-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DP-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
キット
電圧(V)
10.8
二重絶縁
バッテリー
10.8V 2.0Ah
メーカー
BOSCH
付属品
バッテリー、充電器、木工用ブレード3種、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ、樹脂ケース
型番
GMF10.8V-28 ESCOオリジナルセット品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DP-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,660
( 40,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

10.8V 2.0Ahのバッテリーを使用するコードレスマルチツール GMF10.8V-28とバッテリー、充電器、木材、金属、FRP、硬質プラスチックに対応したブレード、樹脂ケースなどのセットです。
【セット内容】
・コードレスマルチツール GMF10.8V-28
・10.8V 2.0Ahバッテリー
・充電器
・32×50mm マルチツール用ブレード
・32×40mm マルチツール用ブレード
・85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
・サンディングペーパーセット
・ラバーパッド
・六角レンチ
・樹脂ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8V/2.0Ahマルチツールセット(充電式)EA857DP-31の型番EA857DP-31のページです。 型番EA857DP-31に関する仕様情報を記載しております。
DC10.8V/2.0Ahマルチツールセット(充電式)EA857DP-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8V/2.0Ahマルチツールセット(充電式)EA857DP-31
DC10.8Vマルチツール(充電式)EA857DP-11
AC100V/300WマルチツールセットEA857DP-21
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,66030,09030,09080,85348,50020,550
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプキットカットソーカットソーセーバーソーカットソーセーバーソー
電圧(V)10.810.81001810018
二重絶縁
バッテリー10.8V 2.0Ah-----
メーカーBOSCH-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト