17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111

通常単価(税別)
16,175
税込単価
17,793
通常出荷日:1日目

型式:EA813WA-111,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~800
  • チャック能力 (mm)
    1.0~10.0
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    300
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    10
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    25
  • サイズ
    140×70×210(H)mm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 重量
    1kg
  • セット内容
    AC100V マルチツール本体(EA813WA-6)、ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11)、工具箱、パーツケース
  • 適合ヘッド品番
    EA813WA-11~-21
  • 工具箱サイズ
    460×265×233mm
  • 仕様
    ESCOオリジナルセット品

型番:

EA813WA-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813WA-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~800
チャック能力(mm)
1.0~10.0
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
穴あけ能力:木工(mm)
25
サイズ
140×70×210(H)mm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
重量
1kg
セット内容
AC100V マルチツール本体(EA813WA-6)、ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11)、工具箱、パーツケース
適合ヘッド品番
EA813WA-11~-21
工具箱サイズ
460×265×233mm
仕様
ESCOオリジナルセット品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WA-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,175
( 17,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-111,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(ドリルヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111の型番EA813WA-111のページです。 型番EA813WA-111に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111
AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113
振動ドリル DV16V
10mm/450W電気ドリルEA801AJ-1
電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A
13mm/550W振動ドリル(正逆転・無段変速)EA801BF-1
メーカーエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)エスコマキタエスコ
通常価格16,17516,17526,19017,40023,750 -7,270
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))0~8000~500/0~16000~2900250013000~2800
チャック能力(mm)1.0~10.01.0~10.01.5~131.0~10.02.0~13.01.5~13
電源(V)AC100AC100単相100AC100単相100AC100
消費電力(W)300300590450850550

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト