ツール用品技術窓口

40~200N・m(1/2"DR)デジタルトルクレンチセットEA723JH-23

通常単価(税別)
51,227
税込単価
56,350
通常出荷日:1日目

型式:EA723JH-23,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認
  • 総重量
    4.4kg
  • ケースサイズ
    内寸:445(W)×185(D)×52(H)mm、外寸:455(W)×190(D)×60(H)mm
  • 〈セット内容〉
    17点
  • ラチェットハンドル
    250mm
  • ソケット(6角)
    10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
  • メーカー型番
    TB417TQ
  • エクステンションバー
    75mm
  • スピンナーハンドル
    400mm
  • ソケット全長
    【ソケット6角】対辺10mm:28.5mm、対辺12mm:30.5mm、対辺13mm:30.5mm、対辺14mm:31.5mm、対辺17mm:34mm、対辺19mm:34.5mm、対辺21mm:35.5mm、対辺22mm:35.5mm、対辺24mm:36mm/【Hexビットソケット】対辺8mm:75mm、対辺10mm:77mm、対辺12mm:79mm、対辺14mm:85mm
  • Hexビットソケット
    8・10・12・14mm
  • トルクレンチアダプター
    40~200N・m
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • 差込角
    1/2"

型番:

EA723JH-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723JH-23の仕様・寸法情報

総重量
4.4kg
ケースサイズ
内寸:445(W)×185(D)×52(H)mm、外寸:455(W)×190(D)×60(H)mm
〈セット内容〉
17点
ラチェットハンドル
250mm
ソケット(6角)
10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
メーカー型番
TB417TQ
エクステンションバー
75mm
スピンナーハンドル
400mm
ソケット全長
【ソケット6角】対辺10mm:28.5mm、対辺12mm:30.5mm、対辺13mm:30.5mm、対辺14mm:31.5mm、対辺17mm:34mm、対辺19mm:34.5mm、対辺21mm:35.5mm、対辺22mm:35.5mm、対辺24mm:36mm/【Hexビットソケット】対辺8mm:75mm、対辺10mm:77mm、対辺12mm:79mm、対辺14mm:85mm
Hexビットソケット
8・10・12・14mm
トルクレンチアダプター
40~200N・m
メーカー
京都機械工具(KTC)
差込角
1/2"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723JH-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,227
( 56,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723JH-23,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40-200N_m(1/2”DR) デジタルトルクレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40~200N・m(1/2"DR)デジタルトルクレンチセットEA723JH-23の型番EA723JH-23のページです。 型番EA723JH-23に関する仕様情報を記載しております。
40~200N・m(1/2"DR)デジタルトルクレンチセットEA723JH-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40~200N・m(1/2"DR)デジタルトルクレンチセットEA723JH-23
20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)
[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH
1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340
スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN
68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ
メーカーエスコエスコエスコスエカゲツールスエカゲツールエスコ
通常価格51,22750,66625,040 -41,03129,08156,239
通常出荷日1日目2日目1日目5日目6日目2日目
総重量4.4kg-----
ケースサイズ内寸:445(W)×185(D)×52(H)mm、外寸:455(W)×190(D)×60(H)mm-----
〈セット内容〉17点-----
ラチェットハンドル250mm-----
ソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト