ツール用品技術窓口

セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2

通常単価(税別)
57,869
税込単価
63,656
通常出荷日:1日目

型式:EA857K-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:D...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリー・充電器は別売です(EA857K-2)。

型番:

EA857K-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857K-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
18
ストローク数(min-1)
高速:0~3900、中速:0~3600、低速:0~3300
ストローク(mm)
10
二重絶縁
サイズ
349×79×123(H)mm
仕様
樹脂ケースセット
重量
1.8kg
付属品
レシプロソーブレード、充電器、電池パック、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)
充電時間
47分
型番
DRJ11XR
能力
塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
防じん・耐水機能
IP56
バッテリー
リチウムイオン6000Ah
メーカー
京セラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857K-1

仕様

付属品

バッテリー

最小発注数量
樹脂ケースセット
レシプロソーブレード、充電器、電池パック、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)
リチウムイオン6000Ah
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,869
( 63,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857K-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V セーバーソー(充電式)
型式:EA857K-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリー・充電器は別売です(EA857K-2)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2の型番EA857K-1のページです。 型番EA857K-1に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
セーバーソー(充電式) EA857TA-11
セーバーソー(充電式) EA857DH-12
[充電式]セーバーソーEA857DX-10/EA857DX-11A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格57,86948,03120,55013,34582,44059,700 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソー
電圧(V)1814.41810.8(リチウムイオン1.5Ah)36、1818
ストローク数(min-1)高速:0~3900、中速:0~3600、低速:0~33000~50000~30000~27000~1500(低速)、0~2000(中速)、0~2500(高速)、最高速:0~3,000(高最速)0~2500
ストローク(mm)101022202932
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト