17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチツール用ブレードセットEA857DR-20

通常単価(税別)
10,816
税込単価
11,898
通常出荷日:2日目

型式:EA857DR-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 材質
    超硬、バイメタル
  • 用途
    木材、金属&木材、金属用
  • 型番
    SL-BEST5
  • 山数
    14、20、18、23、20
  • 刃幅(mm)
    32、32、85、32、65
  • メーカー
    ボッシュ
  • 刃長(mm)
    50、50、-、40、40
  • 詳細タイプ
    マルチツール用ブレードセット

型番:

EA857DR-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DR-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
材質
超硬、バイメタル
用途
木材、金属&木材、金属用
型番
SL-BEST5
山数
14、20、18、23、20
刃幅(mm)
32、32、85、32、65
メーカー
ボッシュ
刃長(mm)
50、50、-、40、40
詳細タイプ
マルチツール用ブレードセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DR-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,816
( 11,898 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857DR-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:マルチツール用ブレードセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール用ブレードセットEA857DR-20の型番EA857DR-20のページです。 型番EA857DR-20に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール用ブレードセットEA857DR-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール用ブレードセットEA857DR-20
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
DC10.8Vマルチツール(充電式)EA857DP-11
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
AC100V/300WマルチツールセットEA857DP-21
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,81682,27030,09048,50030,09057,869
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプその他関連品セーバーソーカットソーカットソーカットソーセーバーソー
材質超硬、バイメタル-----
用途木材、金属&木材、金属用各種鋼管、ステンレス鋼管、ダクタイル鋳鉄管、アングル材の切断、各種合成樹脂管の切断、軟鋼板、アルミ板などの切断、木材等の切断----
型番SL-BEST5CR22YGMF10.8V-28GMF50-36GMF30-28 ESCOオリジナルセット品DRJ11XR
山数14、20、18、23、20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト