17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/500WマルチツールEA857DP-3

通常単価(税別)
48,500
税込単価
53,350
通常出荷日:2日目

型式:EA857DP-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    500
  • 二重絶縁
  • サイズ
    290×85(H)mm
  • コード長
    2.5m
  • 重量
    1.6kg
  • 付属品
    ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース
  • 型番
    GMF50-36
  • 振動数
    8000~20000rpm
  • 振り子振動角
    左右1.8°
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA857DP-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DP-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
100
消費電力(W)
500
二重絶縁
サイズ
290×85(H)mm
コード長
2.5m
重量
1.6kg
付属品
ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース
型番
GMF50-36
振動数
8000~20000rpm
振り子振動角
左右1.8°
メーカー
ボッシュ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DP-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,500
( 53,350 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857DP-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/500W マルチツール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/500WマルチツールEA857DP-3の型番EA857DP-3のページです。 型番EA857DP-3に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
AC100V/300WマルチツールセットEA857DP-21
DC10.8Vマルチツール(充電式)EA857DP-11
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,50036,36048,83030,09030,09082,270
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目6日目
商品タイプカットソーセーバーソーセーバーソーカットソーカットソーセーバーソー
電圧(V)10010010010010.8100
消費電力(W)50012001050300-1150
二重絶縁
サイズ290×85(H)mm475×161mm490×101×190mm-287×84mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト