17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/280WセーバーソーEA857K-3

通常単価(税別)
26,060
税込単価
28,666
通常出荷日:2日目

型式:EA857K-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:A...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    100
  • ストローク数 (min-1)
    0~5000
  • ストローク (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    280
  • 二重絶縁
  • サイズ
    320×70×103(H)mm
  • コード長
    5m
  • 重量
    1.2kg
  • 付属品
    レシプロソーブレード236mm、六角棒レンチ3mm(コード装着)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
  • 型番
    ARJK120
  • 能力
    塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
  • 電流
    3A
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA857K-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857K-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
100
ストローク数(min-1)
0~5000
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
280
二重絶縁
サイズ
320×70×103(H)mm
コード長
5m
重量
1.2kg
付属品
レシプロソーブレード236mm、六角棒レンチ3mm(コード装着)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
型番
ARJK120
能力
塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
電流
3A
メーカー
京セラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857K-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,060
( 28,666 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857K-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/280W セーバーソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/280WセーバーソーEA857K-3の型番EA857K-3のページです。 型番EA857K-3に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/280WセーバーソーEA857K-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/280WセーバーソーEA857K-3
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,06036,36082,27048,8309,48017,595
通常出荷日2日目1日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソー
電圧(V)100100100100AC100(50/60Hz)100
ストローク数(min-1)0~50000~2900800~2000最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~30000~46000~3000
ストローク(mm)102826321020
消費電力(W)280120011501050400300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト