17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5

通常単価(税別)
48,830
税込単価
53,713
通常出荷日:1日目

型式:EA857DC-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA857DC-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DC-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
100
ストローク数(min-1)
最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
ストローク(mm)
32
消費電力(W)
1050
二重絶縁
サイズ
490×101×190mm
仕様
樹脂ケースセット
コード長
2.5m
重量
3.9kg
付属品
鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース
型番
CR13VEY
メーカー
HiKOKI
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DC-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,830
( 53,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857DC-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1050W セーバーソー(無段変速)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5の型番EA857DC-5のページです。 型番EA857DC-5に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
AC100Vマルチツールセット(セーバーソーヘッド付)EA813WA-115
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,83036,36082,2709,48017,59516,772
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目2日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーセーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)
電圧(V)100100100AC100(50/60Hz)100AC100
ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~30000~2900800~20000~46000~30000~4500
ストローク(mm)322826102010
消費電力(W)105012001150400300180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト