ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A

通常単価(税別)
42,908
税込単価
47,199
通常出荷日:1日目

型式:EA851YZ-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

型番:

EA851YZ-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851YZ-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
255
適用チップソー:穴径(mm)
15.9
電圧(V)
AC100
最大無負荷回転数(rpm)
5000
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
約2
サイズ
本体:660×620×970(H)mm、テーブルサイズ:660×415mm
付属品
チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm
メーカー型番
TBS-255PA2
最大切断深さ
角度0°:70mm、角度45°:60mm
重量
19.3kg
電源
50/60Hz
定格時間
20分
傾斜角度調節
0~45°
メーカー
パオック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA851YZ-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,908
( 47,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851YZ-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/660x620x970mm テーブルソー(木工用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1Aの型番EA851YZ-1Aのページです。 型番EA851YZ-1Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A
チップソー切断機 MSC165A
充電式丸のこ(10.8V)
165mm スライドマルノコ(新2段スライド)アルミベース
スライドマルノコ M244
マルノコ盤 2703
メーカーエスコサンコーミタチアイリスオーヤママキタマキタマキタ
通常価格42,90827,66317,79893,19146,903106,192
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機小型切断機小型切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用鉄工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)255165125165190255
適用チップソー:穴径(mm)15.92020202025.4(25も可)
電圧(V)AC10010010.8単相100単相100単相100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト