17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vマルチツールセット(丸鋸ヘッド付)EA813WA-119

通常単価(税別)
16,645
税込単価
18,310
通常出荷日:2日目

型式:EA813WA-119,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 切込深度 (mm)
    21
  • 消費電力 (W)
    300
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    0~3400
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 重量
    1kg
  • 仕様
    ESCOオリジナルセット品
  • サイズ(mm)
    140×70×210(H)mm
  • <セット内容>
    AC100V マルチツール本体(EA813WA-6)、丸鋸ヘッド(EA813WA-19)、工具箱
  • 適合ヘッド品番
    EA813WA-11~-21
  • 工具箱サイズ
    460×265×233mm

型番:

EA813WA-119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813WA-119の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
電圧(V)
AC100
切込深度(mm)
21
消費電力(W)
300
無負荷回転数(min⁻¹)
0~3400
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
重量
1kg
仕様
ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)
140×70×210(H)mm
<セット内容>
AC100V マルチツール本体(EA813WA-6)、丸鋸ヘッド(EA813WA-19)、工具箱
適合ヘッド品番
EA813WA-11~-21
工具箱サイズ
460×265×233mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WA-119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,645
( 18,310 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-119,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(丸鋸ヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(丸鋸ヘッド付)EA813WA-119の型番EA813WA-119のページです。 型番EA813WA-119に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマルチツールセット(丸鋸ヘッド付)EA813WA-119のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマルチツールセット(丸鋸ヘッド付)EA813WA-119
Φ165mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-6
Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3D
木工用電気丸のこ CS-147PA
165ミリコード式電子マルノコHS6303
Φ165mm電動丸鋸セットEA851AH-1U
メーカーエスコエスコエスコパオックマキタエスコ
通常価格16,64530,69025,97011,71545,722 -15,138
通常出荷日2日目5日目2日目4日目3日目2日目
用途木工用木工用木工用鉄工/木工両用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)AC100AC100AC100AC100単相100AC100
切込深度(mm)2152(5°)46(逆5°)47(0°)55.5(左5°)-
消費電力(W)3001150115070010501100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト