17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC10.8Vマルチツール(充電式)EA857DP-11

通常単価(税別)
30,090
税込単価
33,099
通常出荷日:2日目

型式:EA857DP-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 二重絶縁
  • サイズ
    287×84mm
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 重量
    1kg
  • 付属品
    バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ
  • 充電時間
    約35分(70%充電)、約45分(フル充電)
  • 型番
    GMF10.8V-28
  • 充電器
    100V(50/60Hz)
  • 振動数
    5000~20000rpm
  • バッテリー
    リチウムイオン2.0Ah
  • 振り子角度
    2.8°
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA857DP-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DP-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
電圧(V)
10.8
二重絶縁
サイズ
287×84mm
仕様
樹脂ケースセット
重量
1kg
付属品
バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、六角棒レンチ
充電時間
約35分(70%充電)、約45分(フル充電)
型番
GMF10.8V-28
充電器
100V(50/60Hz)
振動数
5000~20000rpm
バッテリー
リチウムイオン2.0Ah
振り子角度
2.8°
メーカー
ボッシュ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DP-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,090
( 33,099 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857DP-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V マルチツール(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8Vマルチツール(充電式)EA857DP-11の型番EA857DP-11のページです。 型番EA857DP-11に関する仕様情報を記載しております。
DC10.8Vマルチツール(充電式)EA857DP-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8Vマルチツール(充電式)EA857DP-11
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
AC100V/500WマルチツールEA857DP-3
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,09080,85348,83048,50020,55057,869
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプカットソーセーバーソーセーバーソーカットソーセーバーソーセーバーソー
電圧(V)10.8181001001818
二重絶縁
サイズ287×84mm455×141(H)mm490×101×190mm290×85(H)mm80×365×160(H)mm349×79×123(H)mm
仕様樹脂ケースセット樹脂ケースセット樹脂ケースセット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト