ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1

通常単価(税別)
163,093
税込単価
179,402
通常出荷日:2日目

型式:EA710DB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプ式接地抵抗計(Blueto...

詳細を確認

型番:

EA710DB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA710DB-1の仕様・寸法情報

商品区分
ミリオームメータ
サイズ
本体:190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm
機能
データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示
型番
MET-10X
重量(g)
本体:約450、検出用CT:約460、注入用CT:約440
測定機能
接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス
精度
0.10~1.00Ω:±0.1Ω、1.00~10.00Ω:±0.5Ω、10.0~50.0Ω:±2.0Ω、50.0~200.0Ω:±5.0Ω、200.0~300.0Ω:±20.0Ω、300.0~500.0Ω:±30.0Ω
接地抵抗
0.10~500.0Ω
CT内径
Φ34mm
メーカー
マルチ計測器
電源
単3電池×4本(付属)(ACアダプタ別売)
付属品
キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線

型番リスト

表示件数
型番
EA710DB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,093
( 179,402 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA710DB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1の型番EA710DB-1のページです。 型番EA710DB-1に関する仕様情報を記載しております。
クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ式接地抵抗計(Bluetooth内蔵)EA710DB-1
デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20A
デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20
高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプション
LCR-1100/1010 ハンディタイプ LCRメータ
ミリオームテスター
メーカーエスコエスコエスコエスコテクシオ・テクノロジーカイセ
通常価格163,093180,511130,5603,560 -56,800 -74,510
通常出荷日2日目10日目2日目1日目4日目16日目
商品区分ミリオームメータミリオームメータミリオームメータ関連部品LCRメータミリオームメータ
サイズ本体:190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT:90.5(W)×38(D)×165(H)mm73(W)×43(D)×218(H)mm215(W)×166(D)×80(H)mm---
機能データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時のみ)温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード---
型番MET-10XFT6380-90RM3544-01---
重量(g)本体:約450、検出用CT:約460、注入用CT:約440-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング