17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[充電式]セーバーソーEA857DX-10/EA857DX-11A

通常単価(税別)
59,70089,620
税込単価
65,67098,582
通常出荷日:1日目

型式:EA857DX-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    18
  • ストローク数 (min-1)
    0~2500
  • ストローク (mm)
    32
  • 二重絶縁
  • 能力
    木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm
  • バッテリー
    リチウムイオン8.0Ah
  • メーカー
    ボッシュ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

仕様

重量

付属品

充電時間

型番

振動3軸合成値

最小発注数量
101×218×482(H)mm
-
樹脂ケースセット
4.5kg
バッテリー×1、充電器、金属・木材用ブレード×1、樹脂ケース
約68分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)
GSA18V-32N
-
1個
101×198×482(H)mm(バッテリーなし)
ポリアミド樹脂(PA)
本体のみ
3.9kg(本体のみ)
-
約68分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)
GSA18V-32HN
木工切断:13m/s2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,620
( 98,582 )
1日目
59,700
( 65,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857DX-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V セーバーソー(充電式)
型式:EA857DX-11A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]セーバーソーEA857DX-10/EA857DX-11Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]セーバーソーEA857DX-10/EA857DX-11A
セーバーソー(充電式) EA857TA-11
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7
セーバーソー(充電式) EA857DH-12
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格59,700-13,34557,86948,03182,44020,550
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソー
電圧(V)1810.8(リチウムイオン1.5Ah)1814.436、1818
ストローク数(min-1)0~25000~2700高速:0~3900、中速:0~3600、低速:0~33000~50000~1500(低速)、0~2000(中速)、0~2500(高速)、最高速:0~3,000(高最速)0~3000
ストローク(mm)322010102922
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト