ツール用品技術窓口

[充電式]セーバーソーEA857DH-6,EA857DH-7

通常単価(税別)
25,818
税込単価
28,400
通常出荷日:2日目

型式:EA857DH-6、エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • ストローク数 (min-1)
    0~3200
  • ストローク (mm)
    13
  • 二重絶縁
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー
  • 能力
    軟鋼パイプ:50mm、木材:50mm、軟鋼板:12mm
  • 充電器
    AC100V
  • モーター
    直流モーター
  • メーカー
    HiKOKI

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA857DH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857DH-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
10.8
ストローク数(min-1)
0~3200
ストローク(mm)
13
二重絶縁
サイズ
335(W)×74(D)×158(H)mm
仕様
樹脂ケースセット
重量
1.5kg(電池含)
付属品
バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー
充電時間
約60分
型番
CR12DA(LS)
能力
軟鋼パイプ:50mm、木材:50mm、軟鋼板:12mm
充電器
AC100V
バッテリー
リチウムイオン4.0Ah
モーター
直流モーター
メーカー
HiKOKI

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857DH-6

電圧

(V)

サイズ

重量

充電時間

型番

バッテリー

最小発注数量
10.8
335(W)×74(D)×158(H)mm
1.5kg(電池含)
約60分
CR12DA(LS)
リチウムイオン4.0Ah
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,818
( 28,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857DH-6、エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V セーバーソー(充電式)
型式:EA857DH-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V セーバーソー(充電式)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]セーバーソーEA857DH-6,EA857DH-7の型番EA857DH-6のページです。 型番EA857DH-6に関する仕様情報を記載しております。
[充電式]セーバーソーEA857DH-6,EA857DH-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]セーバーソーEA857DH-6,EA857DH-7
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
セーバーソー(充電式) EA857DH-12
[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,81880,85382,27048,83082,44048,031
通常出荷日2日目2日目6日目1日目2日目2日目
商品タイプセーバーソーセーバーソーセーバーソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソー
ストローク数(min-1)0~32000~3200800~2000最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~30000~1500(低速)、0~2000(中速)、0~2500(高速)、最高速:0~3,000(高最速)0~5000
ストローク(mm)131426322910
二重絶縁
仕様樹脂ケースセット樹脂ケースセット樹脂ケースセット樹脂ケースセット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト