17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vマルチツールセット(サンダーヘッド付)EA813WA-121

通常単価(税別)
15,895
税込単価
17,485
通常出荷日:1日目

型式:EA813WA-121,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    300
  • 絶縁機能
  • ペーパーサイズ
    132×93mm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 本体サイズ
    140×70×210(H)mm
  • 仕様
    ESCOオリジナルセット品
  • <セット内容>
    マルチツール本体(EA813WA-6)、サンダーヘッド(EA813WA-21)、工具箱、パーツケース、#80サンドペーパー(粗目)×5枚、#120サンドペーパー(細目)×5枚、集じん機アダプター
  • 適合ヘッド品番
    EA813WA-11~-21
  • 工具箱サイズ
    460×265×233mm

型番:

EA813WA-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813WA-121の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数 (min-1)
9000
電源 (V)
AC100
消費電力 (W)
300
絶縁機能
ペーパーサイズ
132×93mm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
本体サイズ
140×70×210(H)mm
仕様
ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
マルチツール本体(EA813WA-6)、サンダーヘッド(EA813WA-21)、工具箱、パーツケース、#80サンドペーパー(粗目)×5枚、#120サンドペーパー(細目)×5枚、集じん機アダプター
適合ヘッド品番
EA813WA-11~-21
工具箱サイズ
460×265×233mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WA-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,895
( 17,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-121,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(サンダーヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(サンダーヘッド付)EA813WA-121の型番EA813WA-121のページです。 型番EA813WA-121に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマルチツールセット(サンダーヘッド付)EA813WA-121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマルチツールセット(サンダーヘッド付)EA813WA-121
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5
電子ディスクサンダ S18V-100V
集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK
高速サンダー EA809XA-1A
メーカーエスコエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)マキタエスコ
通常価格15,8957,2706,66030,99824,87114,314
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数 (min-1)90007000~15000140001500~48001200011500
電源 (V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
消費電力 (W)3002401201010720220
絶縁機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト