ツール用品技術窓口

[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7

通常単価(税別)
48,031
税込単価
52,834
通常出荷日:2日目

型式:EA857K-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:D...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    14.4
  • ストローク数 (min-1)
    0~5000
  • ストローク (mm)
    10
  • 二重絶縁
  • サイズ
    359×83×128(H)mm
  • 重量
    1.9kg
  • 切断能力
    塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
  • 充電時間
    50分
  • 型番
    DRJ120L5
  • バッテリー
    リチウムイオン5.0Ah
  • メーカー
    京セラ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA857K-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA857K-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
14.4
ストローク数(min-1)
0~5000
ストローク(mm)
10
二重絶縁
サイズ
359×83×128(H)mm
仕様
樹脂ケースセット
重量
1.9kg
切断能力
塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
付属品
レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
充電時間
50分
型番
DRJ120L5
バッテリー
リチウムイオン5.0Ah
メーカー
京セラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA857K-6

仕様

付属品

最小発注数量
樹脂ケースセット
レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,031
( 52,834 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA857K-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V セーバーソー(充電式)
型式:EA857K-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V セーバーソー(充電式/本体のみ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7の型番EA857K-6のページです。 型番EA857K-6に関する仕様情報を記載しております。
[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
セーバーソー(充電式) EA857TA-11
セーバーソー(充電式) EA857DH-12
[充電式]セーバーソーEA857DX-10/EA857DX-11A
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,03157,86913,34582,44059,700 -20,550
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプセーバーソーセーバーソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソー
電圧(V)14.41810.8(リチウムイオン1.5Ah)36、181818
ストローク数(min-1)0~5000高速:0~3900、中速:0~3600、低速:0~33000~27000~1500(低速)、0~2000(中速)、0~2500(高速)、最高速:0~3,000(高最速)0~25000~3000
ストローク(mm)101020293222
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト