17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型ニッパー(グリップ付)EA536SV-12~24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力型ニッパー(グリップ付)EA536SV-12~24

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA536SV-12

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA536SV-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm 強力型ニッパー(グリップ付)
型式:EA536SV-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
型式:EA536SV-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 強力型ニッパー(グリップ付)
型式:EA536SV-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm 強力型ニッパー
型式:EA536SV-23,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:180mm 強力型ニッパー
型式:EA536SV-24,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 強力型ニッパー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状
強力刃
ピアノ線切断能力(mm)
Ф2
サイズ
刃長(mm):25.5、ヘッド幅(mm):25、ヘッド厚み(mm):9.5
重量
203g
全長(mm)
160
型番
6602 3 160
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
切断能力(硬線;φmm)
2.5
ヘッド仕上げ
磨き
切断能力(軟線;φmm)
4
切断能力(中硬線;φmm)
3.4
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト