ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20

通常単価(税別)
4,731
税込単価
5,204
通常出荷日:1日目

型式:EA536GB-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 薄刃ニッパー(...

詳細を確認

型番:

EA536GB-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA536GB-20の仕様・寸法情報

刃先形状
ラウンド刃(薄刃)
呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
Ф2.5(軟鉄線)
銅線切断能力(mm)
Ф3.5(軟銅線)
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3心
ばね
あり
本体材質
マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
材質
グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
203
型番
NH-218
重量(g)
305
サイズ(W×D×H)mm
53×13.5×203
メーカー
マルト長谷川工作所(KEIBA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA536GB-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,731
( 5,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536GB-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 薄刃ニッパー(スタンダード刃/ばね付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20の型番EA536GB-20のページです。 型番EA536GB-20に関する仕様情報を記載しております。
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
ニッパー N-12
鋼線ニッパ
ビクタープラス 強力ニッパー(薄刃)
強力ニッパー グリップアダプター付
メーカーエスコエスコホーザン室本鉄工VICTOR(花園工具)ロブテックス
通常価格4,7314,6602,8304,6667,358 -2,904
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
刃先形状ラウンド刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)--ラウンド刃(薄刃)強力刃
呼び寸法200200150175--
鉄線切断能力(mm)Ф2.5(軟鉄線)Ф2.5(軟鉄線)1.9222
銅線切断能力(mm)Ф3.5(軟銅線)Ф3.5(軟銅線)3.23-2.6
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3心2.6×3心1.6×22.0×32.0×3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト