ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11

通常単価(税別)
6,170
税込単価
6,787
通常出荷日:1日目

型式:EA536HC-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:120mm ニッパー(光造...

詳細を確認

型番:

EA536HC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA536HC-11の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
本体材質
ステンレス鋼
重量
48g
全長(mm)
122
型番
UN-E05
切断能力(mm)
UV硬化レジン:Ф1.0
メーカー
マルト長谷川工作所(KEIBA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA536HC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,170
( 6,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536HC-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:120mm ニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11の型番EA536HC-11のページです。 型番EA536HC-11に関する仕様情報を記載しております。
120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11
強力型ニッパー EA536KD-17
200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
ピアノ線用ニッパー 7491-250
強力ニッパ NI-150
メーカーエスコエスコエスコエスコクニペックストップ工業
通常価格6,17012,2854,7314,6609,1122,965
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
呼び寸法120180200200250150
本体材質ステンレス鋼クロムバナジウム鋼マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)クロームバナジウム電気鋼KA70
重量48g280g----
全長(mm)122180203203--
型番UN-E0573 71 180NH-218NH-228--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト