ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11

通常単価(税別)
22,997
税込単価
25,297
通常出荷日:1日目

型式:EA707DZ-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC6.6kV 接近センサー(架...

詳細を確認

型番:

EA707DZ-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DZ-11の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
6600
検出方式
非接触式
感度調節機能
なし
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
あり
電源
CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)
使用温度範囲
-10℃~40℃
防塵・防水
IP54相当
動作表示
ブザー発音、LED発光
耐電圧
AC20kVで1分
使用周波数
50Hz/60Hz
メーカー
三和電気計器(sanwa)
型番
SN301
サイズ
70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm
重量
約60g
音量
発音部から20cmの位置で50dB以上
検知範囲
警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):約70cm(参考値)、注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):約140cm(参考値)
対象電線
配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧

型番リスト

表示件数
型番
EA707DZ-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,997
( 25,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707DZ-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC6.6kV 接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11の型番EA707DZ-11のページです。 型番EA707DZ-11に関する仕様情報を記載しております。
AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11
配線チェッカ
コンセントテスタ 4505/4505BT
低圧用検電器 KD3
低圧用検電器KEW5711
AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
メーカーエスコ共立電気計器共立電気計器三和電気計器共立電気計器エスコ
通常価格22,99739,37132,049 -3,9805,5733,900
通常出荷日1日目3日目3日目4日目3日目1日目
商品区分検電器導通チェッカ検電器検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)6600100~130/200~25080~26080~60020~100012~1000
検出方式非接触式接触式接触式接触式接触式非接触式
感度調節機能なしありなしありあり-
電池残量チェック機能なしありありありなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました