17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペーハー計(ペン型)EA776AM-6

通常単価(税別)
10,660
税込単価
11,726
通常出荷日:2日目

型式:EA776AM-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ペーハー計(ペン型)

  • 商品タイプ
    pH計
  • 測定範囲
    pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃
  • 分解能
    pH:0.01pH、温度:0.1℃
  • 電源 (V)
    CR-2032×2個(付属)
  • サイズ
    36(W)×20(D)×224(H)mm
  • 材質
    本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
  • 重量
    63g
  • 規格
    JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)
  • 付属品
    取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル
  • 注意
    センサー交換はできません
  • メーカー型番
    SK-670PH
  • センサーサイズ
    Φ12×115mm
  • 測定精度
    pH:±0.20pH、温度:±1.0℃
  • メーカー
    佐藤計量器製作所

型番:

EA776AM-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA776AM-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃
分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃
電源(V)
CR-2032×2個(付属)
サイズ
36(W)×20(D)×224(H)mm
材質
本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
重量
63g
規格
JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)
付属品
取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル
注意
センサー交換はできません
メーカー型番
SK-670PH
センサーサイズ
Φ12×115mm
測定精度
pH:±0.20pH、温度:±1.0℃
メーカー
佐藤計量器製作所

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA776AM-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,660
( 11,726 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA776AM-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ペーハー計(ペン型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーハー計(ペン型)EA776AM-6の型番EA776AM-6のページです。 型番EA776AM-6に関する仕様情報を記載しております。
ペーハー計(ペン型)EA776AM-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーハー計(ペン型)EA776AM-6
ペンタイプPH計 ABS樹脂
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
卓上型pHメータ F-72
卓上型pHメータ F-74
卓上型pHメータ F-73
メーカーエスコ佐藤計量器製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格10,66010,672209,017 -214,229 -349,983 -301,374 -
通常出荷日2日目1日目6日目6日目〜6日目6日目
商品タイプpH計pH計導電率計pH計pH計pH計
測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃2.00~12.00pHセル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m0~14pH0~14pH0~14pH
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃0.01pH0.05%F.S.0.01/0.001pH0.01/0.001pH0.01/0.001pH
電源(V)CR-2032×2個(付属)コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)
サイズ36(W)×20(D)×224(H)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト