ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,200
税込単価
17,820

【特長】・軽量・コンパクトで使いやすい・モーターの出っ張りがないスリム形状・風...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風速 (m/s)
    102
  • 最大風量 (m3/min)
    1.2
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    36V
  • 重量
    1kg(バッテリー込み:1.4kg)
  • サイズ
    320(ノズル無:220)×96×184mm
  • 付属品
    ノズル(S)120mm
  • メーカー
    HiKOKI
  • メーカー型番
    RB36DB(NN)
  • 充電時間
    25分(別売:EA813HF-17A、EA813H-18A使用時)
  • 連続使用時間
    強モード:約12分、中モード:約40分、弱モード:約70分
  • 回転数
    強モード:80000rpm、中モード:53000rpm、弱モード:43000rpm
  • バッテリー
    36V(バッテリー別売:EA813HF-17A)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 重量とサイズがカタログと異なるため、使用時にご注意ください。

型番:

EA897B-5
解除
    数量:

    EA897B-5の仕様・寸法情報

    電源タイプ
    充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)
    102
    最大風量(m3/min)
    1.2
    集塵機能
    なし
    電圧、燃料
    36V
    重量
    1kg(バッテリー込み:1.4kg)
    サイズ
    320(ノズル無:220)×96×184mm
    付属品
    ノズル(S)120mm
    メーカー
    HiKOKI
    メーカー型番
    RB36DB(NN)
    充電時間
    25分(別売:EA813HF-17A、EA813H-18A使用時)
    連続使用時間
    強モード:約12分、中モード:約40分、弱モード:約70分
    回転数
    強モード:80000rpm、中モード:53000rpm、弱モード:43000rpm
    バッテリー
    36V(バッテリー別売:EA813HF-17A)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA897B-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,200
    ( 17,820 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量・コンパクトで使いやすい
    ・モーターの出っ張りがないスリム形状
    ・風量は3段階で調整可能

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 重量とサイズがカタログと異なるため、使用時にご注意ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5の型番EA897B-5のページです。 型番EA897B-5に関する仕様情報を記載しております。
    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
    12.3m3/分ハンドブロワー(エンジン式)
    DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
    工事用充電ブロワ 本体のみ
    充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
    36V コードレスブロワ RB36DB
    メーカーエスコエスコエスコPanasonicマキタHiKOKI(旧日立工機)
    通常価格16,20072,58923,48019,80029,600 -17,494
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目3日目1日目〜
    電源タイプ充電式(バッテリー)エンジン式充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)10272.5787065102
    最大風量(m3/min)1.212.33.5313.41.2
    集塵機能なしなしありなしなしなし
    電圧、燃料36V混合ガソリン18V14.4/18V36V36V
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました