17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC-ACインバーターEA812JA-23B

通常単価(税別)
3,430
税込単価
3,773
通常出荷日:1日目

型式:EA812JA-23B,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC1...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 重量
    110g
  • 商品詳細種別
    インバーター
  • サイズ
    89(W)×65(D)×30(H)(収納時)、155(W)×65(D)×30(H)mm(使用時)
  • コンセント
    AC100V×1口、USB×1口
  • 型式
    No.1792
  • メーカー
    大橋産業(BAL)
  • 入力電圧
    DC12V
  • 出力電圧
    AC100V
  • 最大出力 (W)
    30
  • 定格出力
    30W
  • 入力方式
    シガープラグ
  • USB出力
    DC5V/2.1A

型番:

EA812JA-23B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JA-23Bの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
コンセント個数
2
商品タイプ
変圧器(トランス)
重量
110g
商品詳細種別
インバーター
サイズ
89(W)×65(D)×30(H)(収納時)、155(W)×65(D)×30(H)mm(使用時)
コンセント
AC100V×1口、USB×1口
型式
No.1792
メーカー
大橋産業(BAL)
入力電圧
DC12V
出力電圧
AC100V
最大出力(W)
30
定格出力
30W
入力方式
シガープラグ
USB出力
DC5V/2.1A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JA-23B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812JA-23B,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V_DC5V インバーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-ACインバーターEA812JA-23Bの型番EA812JA-23Bのページです。 型番EA812JA-23Bに関する仕様情報を記載しております。
DC-ACインバーターEA812JA-23Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC-ACインバーターEA812JA-23B
DC-ACインバーターEA812JA-12B
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-ACインバーターEA812JA-34A
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4308,7467,7105,37037,22029,225 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
対応電圧(V)その他その他その他その他その他その他
コンセント個数233323
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
重量110g595g約240g260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)約2.9kg(付属コード含まず)-
商品詳細種別インバーターインバーターインバーターインバーターインバーターインバーター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト