17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

埋設ケーブル探索機EA711GD-1 EA711GD-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

埋設ケーブル探索機EA711GD-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA711GD-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA711GD-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:埋設ケーブル探索機

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
電源
送信機:アルカリ単三電池×8本、受信機:9V角型電池×1個
メーカー
グッドマン(GOODMAN)
サイズ
送信機:108×76×89mm、受信機:70×102×813mm
重量
送信機:422g、受信機:533g
型番
モデル501
探索距離
2km、深度4m
付属品
送信クランプ、クリップ付リード線×2、内蔵アンテナケース、アース棒

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト