17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

[EA742HC用]温湿度センサーEA742H-21~EA742H-23

通常単価(税別)
14,30016,500
税込単価
15,73018,150
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA742H-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HC用 1m 温湿度セ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

型番

最小発注数量
1m
LR9501
1個
5m
LR9502
1個
10m
LR9503
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
16,500
( 18,150 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA742H-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HC用 1m 温湿度センサー
型式:EA742H-22,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HC用 5m 温湿度センサー
型式:EA742H-23,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HC用 10m 温湿度センサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA742HC用]温湿度センサーEA742H-21~EA742H-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA742HC用]温湿度センサーEA742H-21~EA742H-23
メモリハイロガーEA742GF-1
アースクリップ(キュービクル万能型)EA707DW-14
加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続
メーカーエスコエスコエスコエスコアズワンアズワン
通常価格14,300-134,93881,08634,23034,65829,690 -
通常出荷日1日目〜11日目2日目1日目1日目15日目
商品区分テストリード・プローブ関連データロガーテストリード・プローブ関連その他関連部品データロガーデータロガー
測定対象(標準対応)温度 / 湿度---温度温度 / 湿度
メーカー日置電機(HIOKI)日置電機(HIOKI)長谷川電機工業長谷川電機工業--
温度範囲-40~85℃-----
応答時間温湿度:約300秒(90%応答)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト