ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アースクリップ(キュービクル万能型)EA707DW-14

通常単価(税別)
81,086
税込単価
89,195
通常出荷日:2日目

型式:EA707DW-14,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アースクリップ(キュービクル万能...

詳細を確認

型番:

EA707DW-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA707DW-14の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
メーカー
長谷川電機工業
重量
4.5kg
型番
アースフックHA型
アース線
22mm2×1.2m×3本、8mm2×5m×1本
クリップ範囲
Φ5~20

型番リスト

表示件数
型番
EA707DW-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,086
( 89,195 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA707DW-14,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アースクリップ(キュービクル万能型)

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップ(キュービクル万能型)EA707DW-14の型番EA707DW-14のページです。 型番EA707DW-14に関する仕様情報を記載しております。
アースクリップ(キュービクル万能型)EA707DW-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリップ(キュービクル万能型)EA707DW-14
メモリハイロガーEA742GF-1
加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31
[EA742HC用]温湿度センサーEA742H-21~EA742H-23
Vベルト張力計(音波式)EA716BA-20
エスコ クリップアダプター EA707NA-21A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格81,086134,93834,23014,300 -97,3601,459
通常出荷日2日目11日目1日目1日目〜1日目2日目
商品区分テストリード・プローブ関連データロガーその他関連部品テストリード・プローブ関連その他関連部品テストリード・プローブ関連
メーカー長谷川電機工業日置電機(HIOKI)長谷川電機工業日置電機(HIOKI)-三和電気計器(sanwa)
重量4.5kg550g--200g(マイクロホンセンサ・電池含まず)-
型番アースフックHA型LR8431ELL-1--CL-14
アース線22mm2×1.2m×3本、8mm2×5m×1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト