ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Vベルト張力計(音波式)EA716BA-20

通常単価(税別)
97,360
税込単価
107,096
通常出荷日:1日目

型式:EA716BA-20,エスコ大分類:測定工具,商品名:Vベルト張力計(音波式)

型番:

EA716BA-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA716BA-20の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
電源
単3形乾電池×2本(付属)
詳細タイプ
ベルト張力計(音波式)
サイズ
95×160×32mm
重量
200g(マイクロホンセンサ・電池含まず)
電池寿命
約30時間
測定周波数
10.0~999Hz
測定精度
周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)
測定可能対象ベルト
タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど
設定可能範囲
質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
付属品
フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA716BA-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,360
( 107,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA716BA-20,エスコ大分類:測定工具,商品名:Vベルト張力計(音波式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vベルト張力計(音波式)EA716BA-20の型番EA716BA-20のページです。 型番EA716BA-20に関する仕様情報を記載しております。
Vベルト張力計(音波式)EA716BA-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vベルト張力計(音波式)EA716BA-20
メモリハイロガーEA742GF-1
加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31
Vベルト張力計(ペンシル型)EA716BA-10
計装 データロガー
電圧ロガー MCR-4V
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ三商
通常価格97,360134,93834,2309,55019,80040,569
通常出荷日1日目11日目1日目1日目2日目1日目
商品区分その他関連部品データロガーその他関連部品その他関連部品データロガーデータロガー
電源単3形乾電池×2本(付属)AC100V~240V(50/60Hz)なし(電池未使用)-単3電池×1本単3乾電池×2、USB給電
詳細タイプベルト張力計(音波式)-無電源式加圧架線表示器ベルト張力計(ペンシル型)--
サイズ95×160×32mm176(W)×41(D)×101(H)mm----
重量200g(マイクロホンセンサ・電池含まず)550g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト