ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1

通常単価(税別)
8,761
税込単価
9,637
通常出荷日:1日目

型式:EA683WA-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA683WA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683WA-1の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 6.5
先端サイズ・トルクス
T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
単品/セット/パック
セット
セット内容
60点
ラチェットハンドル
180mm
ソケット(6角)
3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
ソケットアダプター
25・50mm
メーカー型番
09324
ビットホルダー
60mm
ビットアダプター
25mm
エクステンションバー
150mm
差込角
1/4”
Hexビット
全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm、全長50mm:4・5・6mm
TORXビット(イジリ止付)
全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
メーカー
SATA
+ビット
全長25mm:#0・#1・#2・#3、全長50mm:#1・#2・#3
-ビット
全長25mm:3・4・5.5・6.5mm、全長50mm:4・5.5・6.5mm
TORXビット
全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、全長50mm:T15・T20・T25

型番リスト

表示件数
型番
EA683WA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,761
( 9,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA683WA-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/4”Hex ドライバービットセット(ラチェット式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1の型番EA683WA-1のページです。 型番EA683WA-1に関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1
ドライバービットセット(43本入)
マルチドライバー&ソケットセット
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
ビットラチェットセット
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
メーカーエスコボッシュボッシュエスコTONEエスコ
通常価格8,7616,3004,0004,2205,01310,390
通常出荷日1日目2日目2日目1日目在庫品1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 4 / 5.5 / 6.53 / 4 / 5 / 64 / 5 / 65.55.5 / 6 / 8-
先端サイズ・トルクスT10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T4020 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 2720 / 30 / 15 / 10 / 25T15 / T20 / T25T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9T15 / T20 / T25
単品/セット/パックセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト