ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

5本組/3~8mm[BallHexagon]ドライバービット EA611BP-200【5個入り】

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:1日目

型式:EA611BP-200,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA611BP-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA611BP-200の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 8
ボールポイント
差込部形状
六角
全長(mm)
150
マグネット
あり
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
パック
材質
ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
セット内容
5本組
メーカー型番
ACBP5-150L
六角シャンク
1/4”
メーカー
アネックスツール(Anex)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA611BP-200
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA611BP-200,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5本組/3-8mm Ball Hexagonドライバービット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組/3~8mm[BallHexagon]ドライバービット EA611BP-200の型番EA611BP-200のページです。 型番EA611BP-200に関する仕様情報を記載しております。
5本組/3~8mm[BallHexagon]ドライバービット EA611BP-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組/3~8mm[BallHexagon]ドライバービット EA611BP-200
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
8本組[Hexagon]ドライバービットEA611DC-20
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
4本組[Hexagon]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-10A
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P
メーカーエスコベッセルエスコエスコエスコベッセル
通常価格2,5802,3992,9801,5208,7902,322
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
先端形状六角六角六角六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6 / 81.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 82.5 / 3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 8
ボールポイント---
差込部形状六角六角六角六角六角六角
全長(mm)150150253589-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト