ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4"Hexドライバーハンドルセット(ラチェット式) EA560WB-42

通常単価(税別)
13,213
税込単価
14,534
通常出荷日:2日目

型式:EA560WB-42,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA560WB-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560WB-42の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・トルクス
T20 / T25
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
差込部形状
六角
全長(mm)
25
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
差込六角対辺
1/4”
メーカー型番
051030
メーカー
Wera

型番リスト

表示件数
型番
EA560WB-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,213
( 14,534 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560WB-42,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/4”Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hexドライバーハンドルセット(ラチェット式) EA560WB-42の型番EA560WB-42のページです。 型番EA560WB-42に関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hexドライバーハンドルセット(ラチェット式) EA560WB-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hexドライバーハンドルセット(ラチェット式) EA560WB-42
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61
ドライバービットセット(43本入)
マルチドライバー&ソケットセット
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
メーカーエスコエスコエスコボッシュボッシュエスコ
通常価格13,21310,39020,9714,6124,1748,979
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
先端形状プラス(+) / トルクス / ポジドライブプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・トルクスT20 / T25T15 / T20 / T25T10 / T15 / T20 / T2520 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 2720 / 30 / 15 / 10 / 25-
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2
差込部形状六角六角六角六角六角六角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト