ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32

通常単価(税別)
12,854
税込単価
14,139
通常出荷日:2日目

型式:EA550BP-32,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA550BP-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BP-32の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 6.5
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
差込部形状
六角
全長(mm)
25
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
メーカー型番
051021
ビットホルダー
100mm(六角対辺1/4”)
ドライバーハンドル
120mm
メーカー
Wera
ビット六角シャンク
1/4”

型番リスト

表示件数
型番
EA550BP-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,854
( 14,139 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550BP-32,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32の型番EA550BP-32のページです。 型番EA550BP-32に関する仕様情報を記載しております。
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
ドライバービットセット(43本入)
マルチドライバー&ソケットセット
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
メーカーエスコエスコボッシュボッシュエスコエスコ
通常価格12,8548,9796,3004,0004,2204,220
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6.55.5 / 6.53 / 4 / 5 / 64 / 5 / 65.5 / 6.55.5
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2-
差込部形状六角六角六角六角-六角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト