ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41

通常単価(税別)
4,220
税込単価
4,642
通常出荷日:1日目

型式:EA550BP-41,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA550BP-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BP-41の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
先端サイズ・トルクス
T15 / T20 / T25
差込部形状
六角
全長(mm)
25
マグネット
あり
ショートビット
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
〈セット内容〉
7点
溝長
9.5mm
メーカー型番
008873
重量(g)
108
ドライバーハンドル
65mm
メーカー
Wera
ビット六角シャンク
1/4”

型番リスト

表示件数
型番
EA550BP-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,220
( 4,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550BP-41,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ - Torxスタビードライバービットセット(ハンドル付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41の型番EA550BP-41のページです。 型番EA550BP-41に関する仕様情報を記載しております。
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
ビットラチェットセット
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1
マルチドライバー&ソケットセット
メーカーエスコTONEエスコエスコエスコボッシュ
通常価格4,2205,0134,2205,0218,7614,174
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目1日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.55.5 / 6 / 85.5 / 6.55.53 / 4 / 5.5 / 6.54 / 5 / 6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.80.8 / 1 / 1.20.8 / 1.21--
先端サイズ・トルクスT15 / T20 / T25T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9--T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T4020 / 30 / 15 / 10 / 25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト