ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4本組[Hexagon]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-10A

型番:

EA611BS-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611BS-10Aの仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 6
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
89
単品/セット/パック
セット
<セット内容>
4本組
メーカー型番
※ESCOオリジナルセット品
六角シャンク
1/4”
メーカー
Wera

型番リスト

表示件数
型番
EA611BS-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,790
( 9,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA611BS-10A,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:4本組   [Hexagon]ビットセット(ステンレス製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組[Hexagon]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-10Aの型番EA611BS-10Aのページです。 型番EA611BS-10Aに関する仕様情報を記載しております。
4本組[Hexagon]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-10Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組[Hexagon]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-10A
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
8本組[Hexagon]ドライバービットEA611DC-20
ドライバービットセット(43本入)
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
メーカーエスコエスコエスコボッシュベッセルベッセル
通常価格8,7901,5202,9804,6121,496 -2,399
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目〜1日目
先端形状六角六角六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケット六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 62.5 / 3 / 4 / 5 / 61.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 62.5 / 3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 8
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)89352525 / 75-150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト