ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6本組[Pozi]ドライバービットEA611AL-11

通常単価(税別)
2,441
税込単価
2,685
通常出荷日:1日目

型式:EA611AL-11,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA611AL-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611AL-11の仕様・寸法情報

先端形状
ポジドライブ
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2 / PZ3
差込部形状
六角
全長(mm)
50
単品/セット/パック
セット
サイズ
#1×2本、#2×3本、#3×1本(6本組)
メーカー型番
056471
六角シャンク
1/4”
メーカー
Wera
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA611AL-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,441
( 2,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA611AL-11,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 Poziドライバービット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[Pozi]ドライバービットEA611AL-11の型番EA611AL-11のページです。 型番EA611AL-11に関する仕様情報を記載しております。
6本組[Pozi]ドライバービットEA611AL-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[Pozi]ドライバービットEA611AL-11
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
ドライバービットセット(43本入)
6本組[Torx]ドライバービットEA611AL-1
メーカーエスコエスコエスコエスコボッシュエスコ
通常価格2,4418,97912,85410,3906,3008,000
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目3日目
先端形状ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットトルクス(いじり止め)
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2 / PZ3-
差込部形状六角六角六角六角六角六角
全長(mm)5025252525 / 7525
単品/セット/パックセットセットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト