ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

8本組/1/16"~3/16" [Hexagon]ドライバービット EA611DC-100

通常単価(税別)
3,380
税込単価
3,718
通常出荷日:2日目

型式:EA611DC-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA611DC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611DC-100の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)
1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
25
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
仕様
Hex-Plusビット
メーカー型番
※ESCOオリジナルセット品
六角シャンク
1/4”
メーカー
Wera

型番リスト

表示件数
型番
EA611DC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA611DC-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:8本組/1/16-3/16” Hexagonドライバービット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組/1/16"~3/16" [Hexagon]ドライバービット EA611DC-100の型番EA611DC-100のページです。 型番EA611DC-100に関する仕様情報を記載しております。
8本組/1/16"~3/16" [Hexagon]ドライバービット EA611DC-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組/1/16"~3/16" [Hexagon]ドライバービット EA611DC-100
8本組[Hexagon]ドライバービットEA611DC-20
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PB
6本組[Torx]ドライバービットEA611AL-1
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3802,9801,5203,7608,0005,021
通常出荷日2日目2日目1日目5日目3日目2日目
先端形状六角六角六角六角トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・六角・二面幅寸法(inch)1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16-----
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)252535252589
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト