17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

(5/16"Hex)インパクトHex-Plusビット EA550WJ-3/4

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:1日目

型式:EA550WJ-3,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

メーカー型番

最小発注数量
3
057505
1個
4
057510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
1日目
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550WJ-3,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:3.0x 30mmHex-Plusドライバービット
型式:EA550WJ-4,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:4.0x 30mmHex-Plusドライバービット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(5/16"Hex)インパクトHex-Plusビット EA550WJ-3/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(5/16"Hex)インパクトHex-Plusビット EA550WJ-3/4
(5/16"Hex)インパクト[ポジドライブ]ビットEA550WP-1~EA550WP-4
8本組/1/16"~3/16" [Hexagon]ドライバービット EA611DC-100
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
1/4″HEX段付ポジドライブビット
1/4″HEX段付ポジドライブビットロング
メーカーエスコエスコエスコPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格8807863,380649 -656 -945
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
先端形状六角ポジドライブ六角トルクスプラスポジドライブポジドライブ
差込部形状六角六角六角六角六角六角
全長(mm)303225505095
マグネットなしなしなしなしなしなし
単品/セット/パック単品パックセット単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト