ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42

通常単価(税別)
4,220
税込単価
4,642
通常出荷日:1日目

型式:EA550BP-42,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA550BP-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BP-42の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8 ~ 1.2
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
全長(mm)
25
マグネット
あり
ショートビット
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
〈セット内容〉
7点
溝長
9.5mm
メーカー型番
008874
重量(g)
113
ドライバーハンドル
65mm
メーカー
Wera
ビット六角シャンク
1/4”
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550BP-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,220
( 4,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550BP-42,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ - Poziスタビードライバービットセット(ハンドル付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42の型番EA550BP-42のページです。 型番EA550BP-42に関する仕様情報を記載しております。
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
ビットラチェットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格4,2204,22012,8548,9795,0215,013
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6.55.55.5 / 6.55.5 / 6.55.55.5 / 6 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8 / 1.20.8--10.8 / 1 / 1.2
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2-PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト