ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

5本組[Torx]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-20A

通常単価(税別)
10,407
税込単価
11,448
通常出荷日:2日目

型式:EA611BS-20A,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:5本組 Torxビ...

詳細を確認

型番:

EA611BS-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611BS-20Aの仕様・寸法情報

先端形状
トルクス(いじり止め)
先端サイズ・トルクス
T10 / T15 / T20 / T25 / T30
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
89
マグネット
なし
段付き
単品/セット/パック
セット
メーカー型番
※ESCOオリジナルセット品
六角シャンク
1/4”
メーカー
Wera
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA611BS-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,407
( 11,448 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA611BS-20A,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:5本組 Torxビットセット(ステンレス製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組[Torx]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-20Aの型番EA611BS-20Aのページです。 型番EA611BS-20Aに関する仕様情報を記載しております。
5本組[Torx]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組[Torx]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-20A
6本組[Torx]ドライバービットEA611AL-1
ドライバービットセット(43本入)
片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SH
ビットラチェットセット
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
メーカーエスコエスコボッシュベッセルTONEエスコ
通常価格10,4078,0004,6127335,0135,021
通常出荷日2日目3日目2日目1日目在庫品1日目2日目
先端形状トルクス(いじり止め)トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットトルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・トルクスT10 / T15 / T20 / T25 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T4020 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 27T8HT10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9-
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)892525 / 75652589
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト