ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PB

通常単価(税別)
3,760
税込単価
4,136
通常出荷日:5日目

型式:EA611PB,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA611PB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611PBの仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.5 ~ 5
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
25
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
メーカー型番
※ESCOオリジナルセット品
六角シャンク
1/4”
メーカー
PBSWISSTOOLS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA611PB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,760
( 4,136 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA611PB,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 Hexagonドライバービット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PBの型番EA611PBのページです。 型番EA611PBに関する仕様情報を記載しております。
6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PB
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
ドライバービットセット(43本入)
剛彩ビットベルト
両頭コンビ 剛彩ビット GS142611
ビットラチェットセット
メーカーエスコエスコボッシュベッセルベッセルTONE
通常価格3,7605,0216,3001,9893995,013
通常出荷日5日目2日目2日目4日目1日目在庫品1日目
先端形状六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 1.55.53 / 4 / 5 / 6665.5 / 6 / 8
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)258925 / 75100 / 110 / 45 / 6511025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト