ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A

型番:

EA611BS-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA611BS-100Aの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
89
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
サイズ
(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
六角シャンク
1/4”
メーカー
Wera

型番リスト

表示件数
型番
EA611BS-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,021
( 5,523 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA611BS-100A,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:5本組  [+ -]ビットセット(ステンレス製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100Aの型番EA611BS-100Aのページです。 型番EA611BS-100Aに関する仕様情報を記載しております。
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
ビットラチェットセット
ドライバービットセット(43本入)
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
メーカーエスコエスコTONEボッシュエスコエスコ
通常価格5,0214,2205,0136,30012,8548,979
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目2日目2日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.55.55.5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 65.5 / 6.55.5 / 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)10.80.8 / 1 / 1.2---
差込部形状六角六角六角六角六角六角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト