ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11

通常単価(税別)
10,390
税込単価
11,429
通常出荷日:1日目

型式:EA562WA-11,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA562WA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA562WA-11の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
4 ~ 5
先端サイズ・トルクス
T15 / T20 / T25
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
差込部形状
六角
全長(mm)
25
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
仕様
Hex-Plusビット
メーカー型番
057418
メーカー
Wera
ビット六角シャンク
1/4”
ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)
87mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA562WA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,390
( 11,429 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA562WA-11,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:[+ Pozi Hex Torx]ビットセット(ラチェット_H付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11の型番EA562WA-11のページです。 型番EA562WA-11に関する仕様情報を記載しております。
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
ドライバービットセット(43本入)
マルチドライバー&ソケットセット
3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61
ビットラチェットセット
1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1
メーカーエスコボッシュボッシュエスコTONEエスコ
通常価格10,3906,3004,00020,9715,0138,761
通常出荷日1日目2日目2日目2日目在庫品1日目1日目
先端形状プラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)4 / 53 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8-
先端サイズ・トルクスT15 / T20 / T2520 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 2720 / 30 / 15 / 10 / 25T10 / T15 / T20 / T25T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト