ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

(5/16"Hex)インパクト(+)ビット EA550WJ-13C

通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:2日目

型式:EA550WJ-13C,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA550WJ-13C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550WJ-13Cの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.4
差込部形状
六角
全長(mm)
32
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
商品名
851/2Z
メーカー型番
057720
六角シャンク
5/16”
メーカー
Wera
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550WJ-13C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550WJ-13C,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:No4x32mm/5/16”Hex +インパクトビット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(5/16"Hex)インパクト(+)ビット EA550WJ-13Cの型番EA550WJ-13Cのページです。 型番EA550WJ-13Cに関する仕様情報を記載しております。
(5/16"Hex)インパクト(+)ビット EA550WJ-13Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(5/16"Hex)インパクト(+)ビット EA550WJ-13C
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-32
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
ナメないビット(両頭) 5本組
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコベッセル
通常価格72612,8548,9794,2205,0211,270
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.4No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
全長(mm)3225252589110
マグネットなしなしなしありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト