17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フェーエル&エアコンディスコネクトプライヤーEA514BY-22

通常単価(税別)
6,870
税込単価
7,557
通常出荷日:3日目

型式:EA514BY-22,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:フェーエ...

詳細を確認

型番:

EA514BY-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BY-22の仕様・寸法情報

先端形状
特殊形状
ばね
なし
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
あり
すべり止め加工有無
なし
全長
210mm
溝幅
17mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BY-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,870
( 7,557 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BY-22,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェーエル&エアコンディスコネクトプライヤーEA514BY-22の型番EA514BY-22のページです。 型番EA514BY-22に関する仕様情報を記載しております。
フェーエル&エアコンディスコネクトプライヤーEA514BY-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェーエル&エアコンディスコネクトプライヤーEA514BY-22
177mmスパークプラグブーツプライヤーEA514BX-16
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4
70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,8704,9209,62011,59117,17710,554
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目3日目
先端形状特殊形状ベントノーズ特殊形状ストレートノーズ / フラットノーズベントノーズ / フラットノーズフラットノーズ
ばねなしなしなしありなしなし
くわえ部パッド有無なしなしなしなしなしなし
グリップ有無ありありありありなしあり
すべり止め加工有無なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました