17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2本組プライヤーレンチセットEA531K-1

通常単価(税別)
26,607
税込単価
29,268
通常出荷日:1日目

型式:EA531K-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:2本組 プライヤーレ...

詳細を確認
  • 先端形状
    フラットノーズ
  • ばね
    あり
  • くわえ部パッド有無
    なし
  • グリップ有無
    あり
  • すべり止め加工有無
    なし
  • ベルト幅
    60mm
  • 重量
    350g
  • メーカー型番
    001972V01
  • ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    70(W)×50(D)×170(H)mm
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA531K-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA531K-1の仕様・寸法情報

先端形状
フラットノーズ
ばね
あり
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
あり
すべり止め加工有無
なし
ベルト幅
60mm
重量
350g
メーカー型番
001972V01
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
70(W)×50(D)×170(H)mm
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531K-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,607
( 29,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531K-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:2本組 プライヤーレンチセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組プライヤーレンチセットEA531K-1の型番EA531K-1のページです。 型番EA531K-1に関する仕様情報を記載しております。
2本組プライヤーレンチセットEA531K-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本組プライヤーレンチセットEA531K-1
2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-7
2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-8
70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,60710,55411,00717,1779,62011,591
通常出荷日1日目3日目3日目1日目1日目1日目
先端形状フラットノーズフラットノーズフラットノーズ / ロングニードルベントノーズ / フラットノーズ特殊形状ストレートノーズ / フラットノーズ
ばねありなしなしなしなしあり
くわえ部パッド有無なしなしなしなしなしなし
グリップ有無ありありありなしありあり
すべり止め加工有無なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト